Soluzioni di fissaggio modulari per la costruzione di macchine e impianti
Novità norelem: guide di montaggio a profilo C e accessori
norelem amplia il proprio assortimento introducendo guide di montaggio a profilo C di alta qualità con relativi accessori. Le guide profilate formate a freddo, note anche come guide di installazione o profili C, sono progettate per la costruzione di macchine e impianti e consentono il montaggio rapido e preciso di componenti, tubazioni, sensori e gruppi funzionali.
Le guide di montaggio sono disponibili nei sistemi 28 (28 x 15 e 28 x 28 mm) e 41 (41 x 22 e 41 x 41 mm). La struttura a profilo C ad elevata rigidità assicura resistenza alla flessione e alla torsione e permette di assorbire in modo affidabile forze di trazione e trasversali perpendicolari all'asse della guida. Il sistema 41 presenta inoltre una dentatura pronunciata. La dentatura garantisce la tenuta di piastre filettate e viti con testa a martello anche sotto elevati carichi trasversali.
Grazie ai numerosi fori asolati presenti sulle guide, è possibile fissare in modo rapido e semplice piedini per profilati, viti con testa a martello, piastre filettate, giunti di collegamento, staffe e morsetti di supporto. In combinazione con gli accessori dedicati si ottengono soluzioni di installazione universali. Se necessario, le guide possono essere accorciate su misura.
"Il sistema offre la massima flessibilità. I componenti possono essere posizionati liberamente e regolati in modo continuo. Gli elementi costruttivi possono essere sostituiti, integrati o riposizionati in qualsiasi momento, adattandosi così a nuove esigenze di carico e di configurazione."
Almir Jakupovic, responsabile vendite di norelem